Gamme de livraison
Gamme
Matériel pour fusibles
Fonction de base
Equipements complémentaires
Fonction de base
Cosse de calibrage
Fixation par encliquetage sur profilés chapeau
en boîtier plastique de la couleur des indicateurs
en boîtier plastique de la couleur des indicateurs
Courant assigné ininterrompu [Iu]
25 A
Cartouche-fusible
D02 Taille
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Bague d'adaptation pour fusible NEOZED (EC000278)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Vis de calibrage de douille NEOZED (ecl@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013])
taille (DIN)
D02
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
code de couleur
jaune
-
Dessin linéaire
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center