Lieferprogramm

Sortiment
Multi-Funktions-Display MFD-Titan
Sortiment
Kompaktsteuerungen EC4P
Grundfunktion
Netzteil-/CPU-Module
Funktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Abgesetztes Textdisplay
Versorgungsspannung
100 - 240 V AC
Beschreibung
Schutzart IP20
kombinierbar mit Anzeige-/Bedieneinheit MFD-80…
als abgesetztes Display für easyRelais
Beschreibung
ohne Verbindungsleitung
Schutzart
IP20

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Abmessungen (B x H x T)
107.5 x 90 x 30 mm
Gewicht
0.145 kg
Montage
Aufgesteckt auf den Befestigungsschaft der Anzeige oder auf Hutschiene nach IEC/EN 60715 , 35 mm Tiefe (ohne Anzeige)
Anschlussquerschnitte
eindrähtig
0.2⁄4 (AWG 24 - 12) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse
0.2⁄2.5 (AWG 24 - 12) mm2
Schlitzschraubendreher
3.5 x 0.6 mm
Klimatische Umgebungsbedingungen
Betriebsumgebungstemperatur
-25 - +55, Kälte nach IEC 60068-2-1, Wärme nach IEC 60068-2-2 °C
Betauung
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
Lagerung
- 40 - 70 °C
relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Luftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Schwingungen (IEC/EN 60068-2-6)konstante Amplitude 0.15 mm
10 - 57 Hz
Schwingungen (IEC/EN 60068-2-6)konstante Beschleunigung 2 g
57 - 150 Hz
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms
18 Schocks
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]
50 mm
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)
1 m
Einbaulage
senkrecht oder waagerecht
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
elektrostatische Entladung (IEC EN 61000-4-2, Level 3, ESD)Luftentladung
8 kV
elektrostatische Entladung (IEC EN 61000-4-2, Level 3, ESD)Kontaktentladung
6 kV
elektromagnetische Felder (RFI), nach IEC EN 61000-4-3
10 V/m
Funkentstörung
EN 55011 Klasse B, EN 55022 Klasse B
Burst Impulse (IEC/EN 61000-4-4, Level 3)Versorgungsleitung
2 kV
Burst Impulse (IEC/EN 61000-4-4, Level 3)Signalleitungen
2 kV
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6
10 V
Isolationsfestigkeit
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken
EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No. 142
Isolationsfestigkeit
EN 50178
Pufferung der Echtzeituhr
Genauigkeit der Echtzeituhr
typ. ±5 s/Tag (±0.5 h⁄Jahr) s/Tag
Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais
Genauigkeit der Zeitrelais (vom Wert)
± 0.02 %
AuflösungBereich „S”
5 ms
AuflösungBereich „M:S”
1 s
AuflösungBereich „H:M”
1 min
Remanenzspeicher
Schreibzyklen Remanenzspeicher (mindestens)
1010 (Lese-⁄Schreibzyklen)
Spannungsversorgung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
100/110/115/120//230/240 AC (+10/-15 %) V
zulässiger Bereich
85…264 V AC
Frequenz
50⁄60 (± 5%) Hz
Eingangsstrombei 115/120 V AC 60 Hz
typ. 90 mA
Eingangsstrombei 230/240 V AC 50 Hz
typ. 60 mA
VerlustleistungVerlustleistung bei 24 V DC
17 W
Verlustleistungbei 115/120 V AC
typ. 11 VA
Verlustleistungbei 230⁄240 V AC
typ. 15 VA
Netzwerk easyNet
Teilnehmer
maximal 8 Anzahl
Datenübertragungsrate/Entfernung
1000 kBit/s, 6 m
500 kBit/s, 25 m
250 kBit/s, 40 m
125 kBit/s, 125 m
50 kBit/s, 300 m
20 kBit/s, 700 m
10 kBit/s, 1000 m
Entfernung
max. 5 m
Potentialtrennungzur Spannungsversorgung
ja
Potentialtrennungzu den Eingängen
ja
Potentialtrennungzur PC-Schnittstelle, Speicherkarte, easyNet, easyLink
ja
Busabschluss (erster und letzter Teilnehmer)
ja
Anschlusstechnik
RJ45, 8-polig

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
17 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Betriebsumgebungstemperatur min.
-25 °C
Betriebsumgebungstemperatur max.
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Text-Panel (EC001426)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Text-Panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-03 [AFX018003])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
85 - 264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
85 - 264 V
Versorgungsspannung bei DC
0 - 0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Display-Zeilen
4
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile
16
Max. Zeichenhöhe, Display
32 mm
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
0 kByte
Mit nummerischer Tastatur
nein
Mit Alpha Tastatur
nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
4
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
0
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
1
Mit Druckausgabe
nein
Anzahl der Online-Sprachen
13
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
12
Betriebstemperatur
25 - 55 °C
Grafikobjekte darstellbar
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
86.5 mm
Höhe der Front
86.5 mm
Einbautiefe
36.2 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking
UL File No.
E135462
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2252-01 + 2258-02
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Abmessungen

252X016