Leveringsprogramma
Montagetype
Oppervlakmontage
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Stangenslot
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
800 mm
Hoogte
1060 mm
Geschikt voor hoogte
1060 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau (kast/lessenaar) (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
815 mm
Hoogte
1010 mm
Diepte
45 mm
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center