Program dostaw

Rodzaj montażu
Montaż powierzchniowy
Funkcja podstawowa
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tworzywo
Blacha stalowa
Blokada drzwiczek
Trójpunktowa blokada
Stopień ochrony
IP30
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Szerokość
600 mm
Wysokość
760 mm
Odpowiedni do wysokości
760 mm
Odpowiedni do szerokości
600 mm
Kolor
jasnoszary (RAL 7035)

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (enclosure/cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
Nie
Version as door for disconnecting switch interlocking
Nie
Szerokość
615
Wysokość
710
Głębokość
45
EMC-version
Nie
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP30
Stopień ochrony (NEMA)
Inne