Dodavatelský program

Typ montáže
Povrchová montáž
Základní funkce
Informace k příslušenství
Materiál
Ocelový plech
Dveřní blokáda
Tříbodový otočný zámek
Stupeň krytí
IP30
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Šířka
600 mm
Výška
760 mm
Vhodné pro výšku
760 mm
Vhodné pro šířku
600 mm
barva
světle šedá (RAL 7035)

Technická data podle ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (enclosure/cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
615 mm
Height
710 mm
Depth
45 mm
EMC-version
No
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)
Other