286428 PFL6-6/1N/B/003
Aardlekautomaat (RCBO), 6 A, 30 mA, MCB afschakelkarakteristiek: B, 1p+N, RCD afschakelkarakteristiek: AC
Aardlekautomaat (RCBO), PFL6, 1-polig+N, nominale stroom In: 6 A, nominale foutstroom: 0,03 A, nominaal uitschakelvermogen volgens de IEC/EN 61009: 6 kA, Schakelapparatuur voor residentiële en commerciële toepassingen
Delivery program
Basisfunctie
FI/LS combibeveiligingsschakelaar
polen
1-polig+N
Afschakelkarakteristiek
B
Toepassing
xPole- Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
6 A
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 61009
6 kA
Nominale foutstroom [IΔN]
0,03 A
Type
Type AC
Afschakeling
onvertraagd s...
Assortiment
PFL6
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Stroomstootvastheid
Beperkt stroomstootvast 250 A
Technical data
Elektrisch
Toepasbaarheid
Wisselstroomgevoelig
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
1.9 W
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
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. (meet)stroom
6 A
Nom. foutstroom
0.03 A
Type lekstroom
AC
Energiebegrenzingsklasse
3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
6 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2
0 kA
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
6 kA
Afschakelkarakteristiek
Onvertraagd
Stootspanningsvastheid
0.25 kA
Spanningstype
AC
Frequentie
50 Hz
Uitschakelkarakteristiek
B
Meeschakelende nul
Ja
Met vergrendelingsvoorziening
Nee
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 40 °C
Breedte in module-eenheden
2
Inbouwdiepte
69.5 mm
Inbouwmontage (stucwerk)
Nee
High-immunity uitvoering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center