Программа поставок

Основная функция
Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения
Вспомогательный контакт
Ассортимент
Принадлежности
графические условные обозначения
122S016

Технические характеристики

Электрический
Функция контакта
1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт
Номинальное напряжение [Ue]
250 В перем. тока
Номинальная частота [f]
50/60 Гц
Номинальный ток [Ie]
6 A
термический расчетный ток [Ith]
6 A
Расчетный рабочий токAC-13250 В [Ie]
3 A
Расчетный рабочий токDC-12110 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий токAC-15 [Ie]
2 (250 В перем. тока) A
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В перем. тока
Минимальное рабочее напряжение на контакт [Umin]
5 В
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
2,5 кВ
условный ток короткого замыкания со входным предохранителем 6 A или FAZ-B4-HS [Ik]
1 кА
макс. допустимый входной предохранительмакс. допустимый входной предохранитель
6 A gL
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Монтажная ширина
8,8 (0,5 установочное место) мм
Монтаж
макс. 2 x на коммутационное устройство
Класс защитывстроенный
IP40
Защита клемм
Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы
Приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,5 - 2,5 мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный
0,5 - 2,5 мм2
Момент затяжки винтов клеммы
≦ 1,2 Нм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-5 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Device fitting
Universal
Additional equipment
Auxiliary switch
Attached at delivery
No
Assembly width (TE)
0.5
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of contacts as change-over contact
0
Number of fault-signal switches
0
Rated switch current
3 A
Rated voltage
230 V
Voltage type for actuating
AC
With auto test for earth leakage function
No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
2
Suitable for max. current main contact unit
0 A

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU9
CSA File No.
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Размеры

122X148