Программа поставок

Основная функция
Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS
Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения
Вспомогательный контакт
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент
Принадлежности
Возможность установки
возможна установка слева на: LS, FI/LS
графические условные обозначения
ZP_WHK

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-5 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])
Device fitting
Universal
Additional equipment
Auxiliary switch
Attached at delivery
No
Assembly width (TE)
0.5
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as change-over contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated switch current
3 A
Rated voltage
230 V
Voltage type for actuating
AC
With auto test for earth leakage function
No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
1
Suitable for max. current main contact unit
6 A

Размеры

Mas_ZP_AHK