Программа поставок
Описание
Не проверен UL/CSA
Применяемое для
PFR-W-140
указания
Требуется для контуров нагрузки с высокими токами включения > 4 x In, как напр. двигатели и конденсаторы.
Технические характеристики
Электрический
Стандарты и предписания
IEC
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0 - 0 A
Max. power on-delay time
0 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
0 V
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center