286002 PFR-WMA-70
Magnetické stínění pro měnič 70
Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: není schváleno dle UL/CSA. Nutné pro zátěžové okruhy s vysokými spínacími proudy >: 4xI n, například motory a kondenzátory. Lze použít pro: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM1-NA, NZM2-NA, NZM3-NA
Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Napěťové zapůsobení
Příslušenství
Spoušť zemního spojení, převodník
Norma / osvědčení
IEC
Konstrukční velikost
NZM1/2/3/4
Popis
neschváleno dle UL/CSA
Použitelný pro
PFR-W-70
Upozornění
Necessary for a load circuit with high inrush currents > 4 x In, such as for example motors and
Technická data
Elektrický
Normy a ustanovení
IEC
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Spoušt chybných proudu pro výkonový spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0 - 0 A
Max. power on-delay time
0 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
0 V
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center