Программа поставок

Описание
в комбинации с дифференциальным реле PFR
Не проверен UL/CSA
диаметр [⌀]
70 мм
Номинальное напряжение [Ue]
690 B 50/60 Гц В перем. тока
указания

вкл. резьбовое крепление

В качестве альтернативы: крепёжный зажим для монтажа на DIN-рейку

Указание по проектированию:

диаметр преобразователя должен быть выбран в 1,5 раза больше, чем диаметр оболочки проведённого кабеля.

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC
Номинальное напряжение релейных контактов
690V (50/60 Hz) В перем./пост. тока
Механический
Монтаж
включая крепежный зажим для монтажа на DIN-рейку
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0 - 0 A
Max. power on-delay time
0 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
0 V

Размеры

1230DIM-180