Программа поставок

Расчетные токи утечки [IΔn]
0.03 A
Описание
чувствительный к импульсным токам
Встроен вспомогательный контакт (1 переключающий контакт)
Шинный трансформатор должен быть заказан в комплекте
Не проверен UL/CSA
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]
230 В перем. тока 50/60Гц В

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-2, IEC 755, IEC 1008, IEC 1009
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам, тип A
Номинальное управляющее напряжение источника питания [Us]
230 ±20% (50/60 Гц) В перем. тока
Расчетная рабочая мощность [Pe]
3 W
Расчетные токи утечки [IΔn]
0.03 A
Время задержки [tv]
0,02 (без задержки) с
Релейные контакты
1 встроенный переключающий контакт
Номинальное напряжение релейных контактов
250/100 В перем./пост. тока
Расчетный рабочий ток релейных контактов
6 A
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
85 мм
Ширина устройства
45 мм
Монтаж
Быстродействующее крепление для DIN-рейки DIN 46277, IEC/EN 60715
Клеммы вверху и внизу
Столбчатые зажимы
Защита клемм
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук BGV A2, согласно VDE 106 часть 100
Поперечные сечения соединения
2 x 0,75 - 2,5 сплошной, 2 x 0,75 - 1,5 гибкий/с оконечной муфтой мм²
Температура окружающей среды
Эксплуатация
-10 - +50 °C

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Мин. рабочая температура
-10 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
184 - 276 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
184 - 276 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0.03 - 0.03 A
Max. power on-delay time
20 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
276 V

Размеры

123X563