285384 EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS

Delivery program

Basisfunctie
rail
Basisfunctie toebehoren
Raisl voor installatie-automaat
Rails voor aardlekbeveiligingsschakelaar
Rails voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Verschijningstype
1-fase
Assortiment
EVG

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Aantal fasen
1
Aantal polen
1
Geschikt voor aantal apparaten
0
Delingsmaat
0 mm
Doorsnede
10 mm²
Lengte
27 mm
Breedte in module-eenheden
5
Nom. continustroom Iu
63 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Vork
Geïsoleerd
Ja
Toegekende stootspanning
4 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
25 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
415 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
Nee
Kleur
Overig