Dodavatelský program

Základní funkce
sběrnice
Základní funkční příslušenství
Přípojnice pro miniaturní jistič
Přípojnice pro jističe residuálního proudu
Přípojnice pro kombinovaný jistič reziduálního proudu / výkonový jistič
Typ sběrnice
Jednofázový
Sortiment
EVG

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss13-27-37-13-06 [ACN992016])
Number of phases
1
Number of poles
1
Suitable for number of devices
0
Module width
0 mm
Cross section
10 mm²
Length
27 mm
Can be cut to size
No
Width in number of modular spacings
5
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Fork
Insulated
Yes
Rated surge voltage
4 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
25 kA
Max. rated operation voltage Ue
415 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-conductor
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No
Colour
Other