Программа поставок
Основная функция
Сборная шина
Основная функция дополнительного оснащения
Сборная шина для линейного защитного автомата
Сборная шина для дифференциальной защиты
Сборная шина для переключателя комбинированной защиты FI/LS
Сборная шина для дифференциальной защиты
Сборная шина для переключателя комбинированной защиты FI/LS
Тип сборной шины
трехфазн.
Ассортимент
EVG
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
5
Pitch dimensions
0 mm
Cross section
10 mm²
Length
286 mm
Number of modular spacings
16
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Fork
Insulated
Yes
Rated surge voltage
4 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
25 kA
Max. rated operation voltage Ue
415 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-busbar
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center