Leveringsprogramma

Basisfunctie
rail
Basisfunctie toebehoren
Raisl voor installatie-automaat
Rails voor aardlekbeveiligingsschakelaar
Rails voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Verschijningstype
3-fase
Assortiment
EVG

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Aantal fasen
3
Aantal polen
3
Geschikt voor aantal apparaten
5
Delingsmaat
0 Millimeter
Doorsnede
10 Vierkante millimeter
Lengte
286 Millimeter
Aantal module-eenheden
16
Nom. continustroom Iu
63 Amp
Uitvoering elektrische aansluiting
Vork
Geïsoleerd
Ja
Toegekende stootspanning
4 Kilovolt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
25 Kiloamp
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
415 Volt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 Kiloamp
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
Nee