Программа поставок

для цилиндрических предохранителей
до 100 A
без функции мигания
Величина
22 x 58
Полюсы
1

Технические характеристики

Электрический
Количество полюсов
1P
1P+N
2P
3P
3P+N
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
100 A
Условный расчетный ток короткого замыкания [Ie]
100
Номинальная частота [f]
50 Гц
категория применения
Перем. ток 21 B
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8 кВ
Предохранитель
gG: 9.5, aM: 7 W
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
121 мм
Монтажная ширина
36/полюс мм
Вес
1P 160
1P+N 355
2P 310
3P 480
3P+N 680 g
Монтаж
Быстродействующее крепление для DIN-рейки IEC/EN 60715
Класс защитывстроенный
IP20
Клеммы
Приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединенияодножильный
4 - 50 мм2
Диапазон температур
-25 … +60 °C
Момент затяжки соединительных винтовНачальный пусковой момент
макс. 2,5 Нм
Категория перенапряжения / степень загрязнения
-/1
Стойкость к токам утечки
CTI 400

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
100 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
9.5 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
0

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
No
Version as safety switch
Yes
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated permanent current Iu
100 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
100 kA
Rated short-time withstand current lcw
1.2 kA
Suitable for fuses
Number of poles
1
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Equipped with connectors
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
No
Type of control element
Rocker lever
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP20

Размеры

1220DIM-18