Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide) (EC000261)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Armoire électrique (vide) / Armoire d'appareillage (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
largeur
570 mm
hauteur
347 mm
profondeur
410 mm
matériau
acier
qualité du matériau
autre
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
autre
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
non
plaque de montage réglable en profondeur
non
nombre de serrures
0
installation au sol possible
oui
fixation au mur
oui
encastrement mural
non
fixation sur mât
non
connectable
non
nombre de portes
1
adapté à un montage métrique
non
adapté à un montage extérieur
non
toit incliné
non
finition CEM
non
avec porte à hublot
oui
avec porte de ventilation
non
avec porte arrière
non
Indice de protection contre les chocs (IK)
indice de protection (IP)
IP30
Degré de protection (NEMA)