Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Dach-/Bodenelement (Gehäuse/Schaltschrank) (EC000744)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Dachelement (Schaltschrank) / Dach/Dachelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geeignet für Dachbeplankung
ja
Geeignet für Bodenbeplankung
ja
Breite
800 mm
Höhe
2 mm
Tiefe
80 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
800 mm
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
7035
Mit Entlüftung
ja
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Mit Kabeleinführung
ja