Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Thermostat (Schaltschrank) (EC002014)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Signalverarbeitung / Regler (Signalverarbeitung) / Thermostat (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-21-07-07 [ACN686011])
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsstrom In
16 A
Einstellbereich Temperatur
0 - 60 °C
Montageart
Schraubbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
Mit Digital-Anzeige
nein
Mit Hygrostat
nein