Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Wentylator (szafa rozdzielcza) (EC000320)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Szafa sterownicza klimatyzowana / Fan (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-07-16 [ACN602011])
Liczba wentylatorów
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie pracy dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia
AC
Montaż wnękowy
Nie
Wentylator o konstrukcji wpuszczanej
Nie
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Nie
Wentylator dachowy
Tak
Z filtrem
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Wolny przepływ powietrza
165 m³/h
Moc znamionowa
22 W
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Poziom hałasu
45 dB(A)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)
Nie
Kolor
Czarny
Numer RAL
9005
Szerokość
120 mm
Wysokość
120 mm
Głębokość
38 mm