Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Ventilator voor kast/lessenaar (EC000320)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast geklimatiseerd / Fan (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-07-16 [ACN602011])
Aantal ventilatoren
1
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 230 Volt
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 Volt
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 Volt
Spanningstype
AC
Wandinbouw
Nee
Uitgevoerd als inschuifventilator
Nee
Recirculatieventilator
Nee
Dakventilator
Ja
Met filter
Nee
Met beschermafdekking
Ja
Debiet, vrijuitblazend
165 Kubieke meter per uur
Meetvermogen
22 Watt
EMC-uitvoering
Nee
Geluidsemissie
45 Decibel A gewogen
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Beschermingsgraad (NEMA)
Montagewijze
Schroefbevestiging
Geschikt voor 19 inch inbouw
Nee
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Breedte
120 Millimeter
Hoogte
120 Millimeter
Diepte
38 Millimeter