Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / ventilatore (armadio elettrico) (EC000320)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Armadio Di Comando Climatizzazione / Fan (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-07-16 [ACN602011])
numero di ventilatori
1
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
230 - 230 V
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione d’esercizio per DC
0 - 0 V
tipo di tensione di alimentazione
AC
incasso a parete
no
eseguito come ventilatore inseribile
no
ventilatore di circolazione
no
ventilatore da tetto
con filtro
no
con copertura protettiva
portata volumetrica a soffiaggio libero
165 m
potenza nominale
22 W
esecuzione EMC
no
emissione di rumori
45 dB(A)
grado di protezione (IP)
altri
tipo di protezione (NEMA)
tipo di montaggio
fissaggio a vite
adatto per incasso 482,6 mm (19")
no
colore
nero
numero RAL
9005
larghezza
120 mm
altezza
120 mm
profondità
38 mm