Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Ventilateur (armoire de commande) (EC000320)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Climatisation d’armoire électrique / Ventilateur (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-07-16 [ACN602011])
nombre de ventilateurs
1
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230 - 230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0 - 0 V
tension de fonctionnement CC
0 - 0 V
type de tension
AC
encastrement mural
non
construit comme un ventilateur embrochable
non
ventilateur de circulation
non
ventilateur de toit
oui
avec filtre
non
avec élément de protection
oui
flux volumique, à soufflage libre
165 m³/h
puissance nominale
22 W
finition CEM
non
émission du bruit
45 dB(A)
indice de protection (IP)
autre
Degré de protection (NEMA)
mode de pose
fixation à vis
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
non
couleur
noir
numéro RAL
9005
largeur
120 mm
hauteur
120 mm
profondeur
38 mm