Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Lüfter (Schaltschrank) (EC000320)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank Klimatisierung / Lüfter (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-07-16 [ACN602011])
Anzahl der Lüfter
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
230 - 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Betriebsspannung bei DC
0 - 0 V
Spannungsart
AC
Wandeinbau
nein
Ausgeführt als Einschublüfter
nein
Umlüfter
nein
Dachlüfter
ja
Mit Filter
nein
Mit Schutzabdeckung
ja
Volumenstrom, freiblasend
165 m³/h
Bemessungsleistung
22 W
EMV-Ausführung
nein
Geräuschemission
45 dB(A)
Schutzart (IP)
sonstige
Schutzart (NEMA)
Montageart
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
nein
Farbe
schwarz
RAL-Nummer
9005
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
38 mm