Program dostaw

Gama produktów
Centra sterowania XVTL
Funkcja podstawowa
Akcesoria
Funkcja podstawowa
Akcesoria
Akcesoria
Śruby i taśma uszczelniająca
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Akcesoria
Opis
Długość (10m)
Funkcja
do szeregowania szafek
Stopień ochrony
IP55

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Element do konfiguracji ustawienia / system szeregowy (szafa rozdzielcza) (EC002622)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Model
Komponent do systemu szeregowego
Szerokość
0 mm
Wysokość
0 mm
Głębokość
0 mm
Materiał
Inne
Kolor
Inne
Numer RAL
0