Lieferprogramm

Sortiment
Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Produktfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Schrauben und Dichtband
Einzelgerät/Komplettgerät
Zusatzausrüstung
Beschreibung
Länge (10m)
Funktion
zum Anreihen von Schränken
Schutzart
IP55

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für die Aufstellung / Anreihtechnik (Schaltschrank) (EC002622)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Ausführung
Komponente für Anreihtechnik
Breite
0 mm
Höhe
0 mm
Tiefe
0 mm
Werkstoff
sonstige
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0