Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d’armoire de commande (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
autre
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
largeur
230 mm
hauteur
60 mm
profondeur
2000 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
métal
couleur
gris
numéro RAL
7035