Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
592 mm
Height
640 mm
Depth
30 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)