Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Zijwand/achterwand voor kast/lessenaar (EC002524)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Zijwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-01 [AKE423014])
Geschikt als zijwand
Ja
Geschikt als achterwand
Nee
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
600 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
600 mm
Breedte
500 mm
Hoogte
50 mm
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee