Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Produktfunktion
Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zusatzausrüstung
Zubehör
Transportösen
Einzelgerät/Komplettgerät
Zusatzausrüstung
Beschreibung
Befestigung über TOB-ID an den senkrechten Profilen
Ähnlich DIN580
Mit Gewinde M12
Information zum Lieferumfang
Ein Satz enthält 4 Transportösen
verwendbar für
Wandverteiler, Standverteiler

Technische Daten nach ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Komponente für den Transport (Schaltschrank) (EC002621)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Transport (Schaltschrank) (ecl@ss13-27-18-28-12 [ACN629016])
Ausführung
Transportöse
Breite
75 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
75 mm
Tragfähigkeit
250 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0