Программа поставок

Ассортимент
Распределитель системы управления XVTL
Основная функция
Дополнительное оснащение
Функция продукции
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Цоколь
Отдельное устройство/законченное устройство
Дополнительное оснащение
Высота
100 мм
подходит для глубины
800
подходит для ширины
1000

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Base/base element (switchgear cabinet) (EC000721)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Base/plinth (electrical cabinet) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Model
Base complete
Material
Steel
Colour
Grey
Max. load capacity
1500 kg
Width
1000 mm
Height
100 mm
Depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building depth
800 mm
Suitable for aeration/de-aeration
No
Suitable for outdoor set-up
No
Suitable for cable patch
No