Leveringsprogramma
Assortiment
Besturingsverdeler XVTL
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Sokkel
Los apparaat/complete apparatuur
Toebehoren
Hoogte
100 mm
Geschikt voor diepte
400
Geschikt voor breedte
1000
Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Sokkel voor kast/lessenaar (EC000721)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Sokkel (schakelkast) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Uitvoering
Sokkel compleet
Materiaal
Staal
Kleur
Grijs
Max. belastbaarheid
1500 kg
Breedte
230 mm
Hoogte
110 mm
Diepte
855 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
400 mm
Geschikt voor be-/ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Geschikt voor kabelrangering
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center