Lieferprogramm

Sortiment
Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Produktfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Standsockel
Einzelgerät/Komplettgerät
Zusatzausrüstung
Höhe
100 mm
geeignet für Tiefe
400
geeignet für Breite
1000

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (EC000721)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Sockel (Schaltschrank) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Ausführung
Sockel komplett
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
Max. Belastbarkeit
1500 kg
Breite
230 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
855 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung
nein
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Geeignet für Kabelrangierung
nein