Dodavatelský program

Produktová řada
Řídicí centra XVTL
Základní funkce
Příslušenství
Funkce produktu
Příslušenství
Příslušenství
základna
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Příslušenství
Výška
100 mm
Vhodné pro hloubku
400
Vhodné pro šířku
1000

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Base/base element (switchgear cabinet) (EC000721)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Patice (ovládací skrín) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Model
Base complete
Material
Steel
Colour
Grey
Max. load capacity
1500 kg
Width
1000 mm
Height
100 mm
Depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for enclosure building depth
400 mm
Suitable for aeration/de-aeration
No
Suitable for outdoor set-up
No
Suitable for cable patch
No