Программа поставок

Управляющее напряжение
208 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Переменное напряжение
Применяемое для
DILM40
DILM50
DILM65
DILM72

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
208 - 208 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No