Leveringsprogramma

Bedieningsspanning
208 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
Wisselspanning
Toepasbaar voor
DILM40
DILM50
DILM65
DILM72

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Spoel voor hulpschakelaar (EC001043)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Spoel voor schakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
208 - 208 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
2389068
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No