Leveringsprogramma

Basisfunctie
Omkeerstarters (complete apparatuur)
basiscomponent
MSC
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
IE3-apparaten zijn met het logo op de verpakking gemarkeerd.
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Motorgegevens
nom. vermogen [P]AC-3380 V 400 V 415 V [P]
2.2 kW
Nominale bedrijfsstroomAC-3380 V 400 V 415 V [Ie]
5 A
Nominale kortsluitstroom 380 … 415 V [Iq ]
150 kA
Instelbereik
Instelbereik thermische beveiliging [Ir]
4 - 6.3 A
Coördinatieklasse
Coördinatieklasse “1”
Coördinatieklasse “2”
cont. bezetting
121S030
Bedieningsspanning
24 V DC
Gelijkspanning
Motorbeveiligingsschakelaar
PKZM0-6,3 Type
Magneetschakelaar
DILM7-01(...) Type
Bedradingsset directstarter Mechanische verbindingsbouwsteen en elektrische contactbouwsteen
PKZM0-XRM12 Type
aanwijzingen

De omkeerstarter (complete apparatuur) bestaan uit een motorbeveiligingsschakelaar PKZM0 en twee magneetschakelaars DILM.

Bij de adapterloze DIN-railmontage van starters tot 12 A wordt alleen de motorbeveiligingsschakelaar aan de DIN-rail bevestigd. De schakelaars krijgen hun mechanische sterkte via een mechanische verbindingsbouwsteen.

Stuurkabels leggen met max. 6 kabels tot 2,5 mm buitendiameter of 4 kabels tot 3,5 mm buitendiameter.

Vanaf 16 A worden motorbeveiligingsschakelaar en schakelaars op DIN-railadapterplaten gemonteerd.

De verbinding van de hoofdstroombanen tussen PKZ en de schakelaar wordt uitgevoerd via een elektrische verbindingsbouwsteen.

Complete apparatuur met mechanische vergrendeling, starter tot 12 A ook met elektrische vergrendeling.

Bij gebruik van het hulpcontact DILA‐XHIT… (→ 101042) kunnen de steekbare elektrische verbinders zonder dat de opbouwhulpcontactblokjes hoeven te worden verwijderd, worden losgetrokken.

Meer informatieBlz.
Technische gegevens PKZM0→ PKZM0
Toebehoren PKZ→ 072896
Technische gegevens DILM→ DILM
Overige bedieningsspanningen→ 276537
Toebehoren DILM→ 281199

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen

UL 508 (op aanvraag)
CSA C 22.2 No. 14 (op aanvraag)
inbouwpositie
2115DRW-6
opstellingshoogte
max. 2000 m
omgevingstemperatuur
-25 - +55
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue]
230 - 415 V
nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.3 A
Overige technische gegevens
Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, PKE
Motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, zie productgroep motorbeveiligingsschakelaar/PKZM0
Magneetschakelaar DILM, zie productgroep magneetschakelaars
Tijdrelais DILET, ETR, zie productgroep magneetschakelaars, elektronische tijdrelais
opgenomen vermogen
DC-bekrachtiging [Houden]
3 W
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6.3 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
6.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.6 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorstarter combinatie (EC001037)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Motorstartercombinatie (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Type motorstarter
Omkeerstarter
Met kortsluitactivering
Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 Volt
Type stuurspanning
DC
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
1.5 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
2.2 Kilowatt
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
0 Kilowatt
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
0 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie
5 Amp
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
6.3 Amp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
4 - 6.3 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
0 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
0 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
50000 Amp
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
50000 Amp
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
60 Graden Celsius
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Aanloopklasse
CLASS 10
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Met transformator
Nee
Aantal commandoposities
0
Geschikt voor noodstop
Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Aantal signaallampen
0
Externe reset mogelijk
Nee
Met zekering
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Breedte
90 Millimeter
Hoogte
180 Millimeter
Diepte
95 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
UL60947-4-1A; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E123500
UL Category Control No.
NKJH
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-24
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2115DIM-2
MSC-R-…-M7[…12]…