Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Набор проводов
для реверсивный пускатель
Применяемое для
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
Номинальное напряжение [Ue]
415 В перем. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
12 A
указания

Состоит из:

  • механического модуля перемычки для PKZM0,PKE и схемы подключения главного тока силового контактора реверсивного пускателя в управляющих проводах подключения разъёма без инструмента для электрической блокировки в подключении разъёма без инструмента:K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2Подводка провода
  • используется в качестве вспомогательного переключателя силового контактора DILA-XHIT….
  • Комбинирование с AGM-PKZ0 или с NHI...-PKZ0 для бокового пристраивания невозможно.
  • Ue ≦ 415 В

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
15.5 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.5 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
1.5 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Reversing switching

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No