Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Zestaw okablowania
Do startera nawrotnego
Stosowane do
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
415 V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]
12 A
Uwagi

Składa się:

  • mechanicznym modułem łączącym do PKZM0,PKE i stycznikiem Okablowaniem do prądu głównego Starterem nawrotnym z połączeniem wtykowym beznarzędziowym Przewodami sterującymi do elektrycznej blokady z połączeniem wtykowym beznarzędziowym:K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: prowadnica przewodów A2
  • stosować jako stycznikowy moduł przełącznika DILA‐XHIT...
  • Nie można łączyć z AGM-PKZ0 lub NHI...-PKZ0 przy montażu z boku.
  • Ue ≦ 415 V

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
15.5 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.5 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
1.5 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Zestaw okablowania do wyłączników i rozłączników (EC002050)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Do liczby biegunów
3
Model
Rozruch rewersyjny

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No