Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Bedradingsset
Voor omkeerstarters
Toepasbaar voor
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
415 V AC
nominale bedrijfsstroom [Ie]
12 A
aanwijzingen

Bestaat uit:

  • Mechanische verbindingsbouwsteen voor PKZM0, PKE en schakelaar, Hoofdstroombedrading omkeerstarter in combisteektechniek, stuurkabels voor elektrische vergrendeling in combisteektechniek: K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2, kabelinstallatie
  • Als veiligheidshulpcontact DILA‐XHIT... gebruiken.
  • Niet combineerbaar met AGM-PKZ0 of NHI...-PKZ0 voor zijdelingse montage.
  • Ue ≦ 415 V

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
15.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
1.5 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedradingsset vermogensschakelaar (EC002050)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Geschikt voor aantal polen
3
Uitvoering
Omkeerschakeling

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No