Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Kablingssett
For vendestarter
kan brukes for
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
Måledriftsspenning [Ue]
415 V AC
Nominell strøm [Ie]
12 A
Merknader

Består av:

  • mekanisk forbindelseskomponent for PKZM0, PKE og kontaktor, hovedstrømkabling vendestarter i verktøyfri pluggtilkobling, styrekabler for elektrisk låsing i verktøyfri pluggtilkobling: K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2 kabelføring
  • bruk DILA-XHIT… som kontaktorhjelpekontakt
  • Kan ikke kombineres med AGM-PKZ0 eller NHI...-PKZ0 for sidemontering.
  • Ue ≦ 415 V

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
15.5 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1.5 W
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
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Ledningsett for effektbryter (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Egnet for antall poler
3
Modell / utførelse
Dreiekobling

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No