Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Kit de câblage
Pour démarreurs-inverseurs
Utilisation avec
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
Tension assignée d'emploi [Ue]
415 V AC
Courant assigné d’emploi [Ie]
12 A
Remarques

Composée des éléments suivants :

  • module de liaison mécanique pour PKZM0, PKE et contacteur ; câblage principal démarreur-inverseur en version débrochable ; câbles de commande pour verrouillage électrique en version débrochable : K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2 ; guide-câbles
  • Utiliser DILA‐XHIT... comme contacts auxiliaires de contacteur.
  • Non combinable avec AGM-PKZ0 ou NHI...-PKZ0 pour montage latéral.
  • Ue ≦ 415 V

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
15.5 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.5 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
1.5 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Kit de câblage pour disjoncteur (EC002050)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de câblage pour disjoncteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
adapté au nombre de pôles
3
modèle
inversion

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No