Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Verdrahtungsset
Für Wendestarter
verwendbar für
PKZM0, PKE + DILM7-01
PKZM0, PKE + DILM9-01
PKZM0, PKE + DILM12-01
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
415 V AC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
12 A
Hinweise

Besteht aus:

  • mechanischem Verbindungsbaustein für PKZM0,PKE und SchützHauptstromverdrahtung Wendestarter in KombistecktechnikSteuerleitungen zur elektrischen Verriegelung in Kombistecktechnik:K1M: A1 -K2M: 21K1M: 21 -K2M: A1K1M: A2 -K2M: A2Leitungsführung
  • als Schützhilfsschalter DILA-XHIT…verwenden.
  • Nicht kombinierbar mit AGM-PKZ0 oder NHI...-PKZ0 für seitlichen Anbau.
  • Ue ≦ 415 V

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
15.5 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
1.5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Geeignet für Anzahl der Pole
3
Ausführung
Wendeschaltung

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No