Программа поставок

Эта статья будет доступна в течение ограниченного времени. До 31.12.2020 г. необходимо заменить следующие сменные компоненты: Арт. №: 190312 Тип: PKZM0-XDM32ME
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Набор проводов
Для прямого пускателя
Применяемое для
PKZM0, PKE + DILM17
PKZM0, PKE + DILM25
PKZM0, PKE + DILM32
Комплект поставки
Механический соединительный модуль для PKZM0 и контактора + подключение главных проводников между PKZM0 с подключением разъемов винтовыми клеммами + прокладка проводов
указания

Состоит из:

  • Схемы подключения главного тока адаптера DIN-рейки между PKZ, PKE и силовым контактором

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.5 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
1.5 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Suitable for number of poles
3
Model
Direct circuit

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No