Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Kablingssett
For DOL-starter
kan brukes for
PKZM0, PKE + DILM7
PKZM0, PKE + DILM9
PKZM0, PKE + DILM12
PKZM0, PKE + DILM15
DS7-34…SX004…
DS7-34…SX007…
DS7-34…SX009…
DS7-34…SX012…
Utstyr levert:
Mekanisk tilkoblingselement for PKZM0 og kontaktor + hovedstrømskabling mellom PKZM0 og kontaktor med verktøyløs pluggtilkobling + kabelruting
Merknader
Bruk DILA-XHIT… som kontaktorhjelpekontakt.
Kan ikke kombineres med NHI-E…PKZ0-C.
Ue ≦ 415 V
Måledriftsspenning [Ue]
415 V AC
Nominell strøm [Ie]
15 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
15.5 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
1.5 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Ledningsett for effektbryter (EC002050)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])
Egnet for antall poler
3
Modell / utførelse
Direkte omkobling

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No