Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Hutschienenadapterplatte
verwendbar für
PKZM0-XDM12
PKZM0-XRM12
Hinweise

Besteht aus:

45 mm breiter Adapterplatte

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Tragschienenadapter (EC001024)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Tragschienenadapter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-19 [AKF017013])
Befestigungsart
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters
gerade
Werkstoff
Kunststoff

Approbationen

Specially designed for North America
No