Dodavatelský program

Základní funkce
Informace k příslušenství
Příslušenství
BF
Produktová řada
Ploché rozvodnice DBO BF

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Partial door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
543 mm
Height
565 mm
Depth
26.2 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
White
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)