Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Subassortiment
Inbouwkasten
Toebehoren
Kunststof kasten voor PKZ
Met bedieningsmembraan
beschermingsgraad
Front IP65
Toepasbaar voor
+L (2 stuks)
+U of A of NHI
+NHI-E of VHI-PKZ01
PKZM01
aanwijzingen
Met geïntegreerde PE (N)-klem.

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
90 mm
Hoogte
129 mm
Diepte
115 mm
Met transparant deksel
No
Geschikt voor noodstop
No
Uitvoering
Inbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No