Leveringsprogramma

Beschrijving
Maakt vergrendelingen mogelijk m.b.v. bowdenkabels NZM-YBZ... van 2, 3, of 4 schakelaars, ook van verschillende bouwgrootte, tegenelkaar.
Toepasbaar voor
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
aanwijzingen

Niet combineerbaar met deurkoppelingshandgrepen NZM…-XTV…-NA.

Voor opbouw van een mechanische vergrendeling zijn minimaal 2 vergrendelingsbouwstenen nodig.

Mogelijke combinaties en vergrendelingsvarianten → Projectering

Bowden-kabel afzonderlijk bestellen.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Mechanische vergrendeling schakelaar (EC001044)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Mechanische vergrendeling (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])
Hulpcontacten te monteren
Nee
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0

Goedkeuringen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

123X347
NZM4-XMV + NZM4-XDV(R)
123X530
NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)
123X531
NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)-60
123X532
NZM4-XMV + NZM4-XTVD(V)(R)-0
① Speciale top